Replacement pins for 3-jaw chucksPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-PINS-2Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
49,7 mm Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze, 50,0 mm Säule und M6 Gewinde€ 42,00ArtikelnummerR-CWT-50-50-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 42,00Zum Angebot hinzufügen
49,7 mm Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze, 50,0 mm Säule und M4 Gewinde€ 42,00ArtikelnummerR-CWT-50-50-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 42,00Zum Angebot hinzufügen
31,3 mm Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze, 23,9 mm Säule und M6 Gewinde€ 36,00ArtikelnummerR-CWT-25-25-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 36,00Zum Angebot hinzufügen
31,3 mm Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze, 25,0 mm Säule und M4 Gewinde€ 36,00ArtikelnummerR-CWT-25-25-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 36,00Zum Angebot hinzufügen
1,96 Zoll Feder-Klemmbügel mit 1,76 Zoll Säule und 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CWT-2-2-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
1,23 Zoll Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze und 0,94 Zoll Säule sowie 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CWT-1-1-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
49,7 mm Feder-Klemmbügel mit 50,0 mm Säule und M6 Gewinde€ 38,00ArtikelnummerR-CW-50-50-6Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.€ 38,00Zum Angebot hinzufügen
49,7 mm Feder-Klemmbügel mit 50,0 mm Säule und M4 Gewinde€ 38,00ArtikelnummerR-CW-50-50-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 38,00Zum Angebot hinzufügen
31,3 mm Feder-Klemmbügel mit 23,9 mm Säule und M6 Gewinde€ 33,00ArtikelnummerR-CW-25-25-6Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.€ 33,00Zum Angebot hinzufügen
31,3 mm Feder-Klemmbügel mit 25,0 mm Säule und M4 Gewinde€ 33,00ArtikelnummerR-CW-25-25-4Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.€ 33,00Zum Angebot hinzufügen
1,96 Zoll Feder-Klemmbügel mit 1,76 Zoll Säule und 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CW-2-2-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
1,23 Zoll Feder-Klemmbügel mit 0,94 Zoll Säule und 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CW-1-1-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
M6 Mikro-Schraubstock mit Fu߀ 160,00ArtikelnummerR-CVM-B-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 160,00Zum Angebot hinzufügen
M4 Mikro-Schraubstock mit Fu߀ 160,00ArtikelnummerR-CVM-B-4Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.€ 160,00Zum Angebot hinzufügen
1/4-20 Mikro-Schraubstock mit FußPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CVM-B-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
M6 Mikro-Schraubstock€ 123,00ArtikelnummerR-CVM-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 123,00Zum Angebot hinzufügen
M4 Mikro-Schraubstockklemme€ 130,00ArtikelnummerR-CVM-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 130,00Zum Angebot hinzufügen
1/4-20 Mikro-SchraubstockPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-CVM-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
87,7 mm Federspanner mit weicher Spitze, 82,8 mm Säule und M8 Gewinde€ 59,00ArtikelnummerR-CTT-95-83-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.€ 59,00Zum Angebot hinzufügen