VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D50FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D50BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D40FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D40BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D25FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D25BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D20FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D20BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D12FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D12BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D10FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D10BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 8 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D08FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 8 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D08BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 6 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D06FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 6 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D06BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 4 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D04FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 4 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D04BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D01FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ partial arc readhead (0.5 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerV2CSZ99D01BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen