ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 50 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z50FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 50 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z50BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 40 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z40FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 40 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z40BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 25 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z25FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 25 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z25BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 20 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z20FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 20 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z20BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 12 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z12FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 12 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z12BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 10 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z10FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 10 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z10BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 8 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z08FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 8 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z08BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 6 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z06FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 6 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z06BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 4 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z04FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 4 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z04BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 1 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z01FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (0.5 μm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 1 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mmPreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerA4L4Z00Z01BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen