QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J50FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J50BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J40FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J40BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J25FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J25BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J20FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J20BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J12FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J12BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J10FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J10BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 8 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J08FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 8 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J08BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J06FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J06BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J04FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J04BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 1 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J01FPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 1 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerQ4CTZ99J01BPreis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen