M4 Ø5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 50 mm
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Hartmetallschaft bietet außeror... Weiterlesen
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Hartmetallschaft bietet außeror... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Kugeldurchmesser (mm) | 5 |
| Mittentaster | facet_option_false |
| Effektive Arbeitslänge (mm) | 37.9 |
| Haltermaterial | Nichtrostender Stahl |
| Länge (mm) | 50 |
| Gesamtlänge (mm) | 50 |
| Schaftdurchmesser (mm) | 2.5 |
| Schaftmaterial | Hartmetall |
| Gewinde | M4 |
| Material des Tastelements | Rubin |
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Hartmetallschaft bietet außerordentliche Steifheit, besonders bei Tastern mit kleinen Kugel- und Schaftdurchmessern. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen.
10 Produkte gefunden
10 Produkte gefunden