Beschreibung
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Masse eine Rolle spielt. Siliziumnitrid ist Rubin in Bezug auf die technischen Eigenschaften ähnlich. Dank des niedrigen Reibungskoeffizienten eignet es sich für die meisten Scanning-Anwendungen, besonders für Teile aus Aluminium. Siliziumnitrid wird zum Scannen von Gusseisen aufgrund von Abrasivverschleiß nicht empfohlen.