Beschreibung
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Keramikschaft ist leicht und doch sehr steif und bietet einen integrierten Kollisionsschutz. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen. REVO empfohlener Taster, mit RSH250, RSH350 und RSH500 Modul.