M3 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und... Weiterlesen
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Kugeldurchmesser (mm) | 10 |
| Mittentaster | facet_option_false |
| Effektive Arbeitslänge (mm) | 100 |
| Haltermaterial | Nichtrostender Stahl |
| Länge (mm) | 100 |
| Gesamtlänge (mm) | 100 |
| Schaftdurchmesser (mm) | 4 |
| Schaftmaterial | Kohlefaser |
| Gewinde | M3 |
| Material des Tastelements | Rubin |
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Masse eine Rolle spielt. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen.
11 Produkte gefunden
11 Produkte gefunden