M2 Ø2 mm Siliziumnitrid-Kugel, Hartmetallschaft, L 30 mm, EAL 22,5 mm
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Weiterlesen
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Kugeldurchmesser (mm) | 2 |
| Mittentaster | facet_option_false |
| Effektive Scan-Arbeitslänge (mm) | 0 |
| Effektive Arbeitslänge (mm) | 22.5 |
| Haltermaterial | Nichtrostender Stahl |
| Länge (mm) | 30 |
| Gesamtlänge (mm) | 30 |
| Schaftdurchmesser (mm) | 1.5 |
| Schaftmaterial | Hartmetall |
| Gewinde | M2 |
| Material des Tastelements | Siliziumnitrid |
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist.
Ein Hartmetallschaft bietet außerordentliche Steifheit, besonders bei Tastern mit kleinen Kugel- und Schaftdurchmessern.
Siliziumnitrid ist Rubin in Bezug auf die technischen Eigenschaften ähnlich. Dank des niedrigen Reibungskoeffizienten eignet es sich für die meisten Scanning-Anwendungen, besonders für Teile aus Aluminium. Siliziumnitrid wird zum Scannen von Gusseisen aufgrund von Abrasivverschleiß nicht empfohlen.
4 Produkte gefunden
4 Produkte gefunden