Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Gerade Taster
Alle anzeigen Gerade Taster

OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm

Artikelnummer: A-5004-6470
€ 232,10
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm - 1
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm - 2
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm - thumbnail 1
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm - thumbnail 2
Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
Menge

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Kugeldurchmesser (mm)6
Mittentasterfacet_option_false
Effektive Scan-Arbeitslänge (mm)62.9
HaltermaterialNichtrostender Stahl
Länge (mm)100
Gesamtlänge (mm)100
Schaftdurchmesser (mm)3.8
SchaftmaterialKeramik
GewindeM4
Material des TastelementsSiliziumnitrid

Beschreibung

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Zugehörige Produkte

OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
€ 455,70
OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
Artikelnummer: A-5465-5009
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
€ 301,40
OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
Artikelnummer: A-5004-6471
OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
€ 693,00
OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
Artikelnummer: A-5465-5008
OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
€ 221,00
OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
Artikelnummer: A-5004-4474

Entdecken Sie Varianten

9 Produkte gefunden

Filter nach


Kugeldurchmesser (mm)

2

6


Länge (mm)

80

150


Gesamtlänge (mm)

80

150


Schaftdurchmesser (mm)

1.5

3.8

Entdecken Sie Varianten

9 Produkte gefunden

  • OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
    OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
    € 455,70
    ArtikelnummerA-5465-5009
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 455,70
  • OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
    OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
    € 693,00
    ArtikelnummerA-5465-5008
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 693,00
  • OSP60 M4 Ø4 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm Zert.
    OSP60 M4 Ø4 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm Zert.
    € 455,70
    ArtikelnummerA-5465-5007
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 455,70
  • OSP60 M4 Ø3 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm Zert.
    OSP60 M4 Ø3 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm Zert.
    € 455,70
    ArtikelnummerA-5465-5006
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 455,70
  • OSP60 M4 Ø2 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm Zert.
    OSP60 M4 Ø2 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm Zert.
    € 455,70
    ArtikelnummerA-5465-5005
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 455,70
  • OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
    OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm
    € 301,40
    ArtikelnummerA-5004-6471
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 301,40
  • OSP60 M4 Ø4 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm
    OSP60 M4 Ø4 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm
    € 270,90
    ArtikelnummerA-5004-6469
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    € 270,90
  • OSP60 M4 Ø3 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm
    OSP60 M4 Ø3 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm
    € 232,10
    ArtikelnummerA-5004-6468
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 232,10
  • OSP60 M4 Ø2 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm
    OSP60 M4 Ø2 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm
    € 232,10
    ArtikelnummerA-5004-6467
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 232,10