Equator™ Mittleres Taster-Kit im Aufbewahrungskoffer (16 Taster, 2 SH25-2A)
Es enthält 22 Taster und umfasst alle Taster aus dem Standard-Kit plus einige Spezialtaster. Weiterlesen
Es enthält 22 Taster und umfasst alle Taster aus dem Standard-Kit plus einige Spezialtaster. Weiterlesen
Es enthält 22 Taster und umfasst alle Taster aus dem Standard-Kit plus einige Spezialtaster.
Die Taster-/Aufbewahrungs-Kits für das Equator System enthalten die von Anwendern des Equator Systems am häufigsten verwendeten Taster. Drei verschiedene Kitversionen sind zu vorteilhaften Paketpreisen erhältlich.
Die Kits bieten eine Aufbewahrungslösung für bis zu sechs fertig montierte Tasterwerkzeuge. Dank der Unterbringung sämtlicher Kits in demselben Koffer können zusätzliche Taster an freien Tasterplätzen aufbewahrt werden. Alle Taster sind auch separat erhältlich.
M3 Taster sind für gerade Konfigurationen gedacht, während leichtere M2 Taster und Adapter für abgewinkelte und Sterntasteranwendungen vorgesehen sind.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-5504-2081 | Nur Taster-Aufbewahrungskoffer für Equator™ | 1 |
| A-5000-3603 | Gerader Taster M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 4 |
| A-5000-3627 | M2 5-Wege Tasterhalter, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Gerader Taster M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Gerader Taster M2 Ø1 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 27,5 mm, EAL 20,5 mm | 1 |
| A-5003-1345 | Gerader Taster M2 Ø0,5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 20 mm, EAL 7 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Gerader Taster M2 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 50 mm | 1 |
| A-5004-7585 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7586 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 9,6 mm | 1 |
| A-5000-7630 | Gerader Taster M3 Ø5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 21 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 40 mm, EAL 32,5 mm | 2 |
| A-5003-5061 | Gerader Taster M3 Ø4 mm Siliziumnitridkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 17,2 mm | 1 |
| A-5004-7583 | M3 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7609 | M3 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7592 | M3 auf M2 Adapter aus rostfreiem Stahl, L 5 mm | 4 |
| A-2237-1702 | SH25-2A Tasterhalter für Verwendung mit SM25-2 | 2 |
| A-5004-5101 | 5-Wege Tasterhalter, L 50 mm für SP25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | M2 und M3 Tasterwerkzeug | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-5504-2081 | Nur Taster-Aufbewahrungskoffer für Equator™ | 1 |
| A-5000-3603 | Gerader Taster M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 4 |
| A-5000-3627 | M2 5-Wege Tasterhalter, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Gerader Taster M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Gerader Taster M2 Ø1 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 27,5 mm, EAL 20,5 mm | 1 |
| A-5003-1345 | Gerader Taster M2 Ø0,5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 20 mm, EAL 7 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Gerader Taster M2 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 50 mm | 1 |
| A-5004-7585 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7586 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 9,6 mm | 1 |
| A-5000-7630 | Gerader Taster M3 Ø5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 21 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Gerader Taster M3 Ø2 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 40 mm, EAL 32,5 mm | 2 |
| A-5003-5061 | Gerader Taster M3 Ø4 mm Siliziumnitridkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21 mm, EAL 17,2 mm | 1 |
| A-5004-7583 | M3 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7609 | M3 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7592 | M3 auf M2 Adapter aus rostfreiem Stahl, L 5 mm | 4 |
| A-2237-1702 | SH25-2A Tasterhalter für Verwendung mit SM25-2 | 2 |
| A-5004-5101 | 5-Wege Tasterhalter, L 50 mm für SP25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | M2 und M3 Tasterwerkzeug | 1 |