Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readhead Accessories
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readhead Accessories

12-adriges Verlängerungskabel für TONiC™, VIONiC™, QUANTiC™, ATOM™ und ATOM DX™ Messsysteme

Artikelnummer: A-9531-0237
€ 13,90
12-adriges Verlängerungskabel für TONiC™, VIONiC™, QUANTiC™, ATOM™ und ATOM DX™ Messsysteme - 1
Menge

Kaufen Sie das A-9531-0237 12-adrige Verlängerungskabel für Messsysteme direkt in unserem Online-Shop. Kaufen Sie direkt bei Renishaw für eine schnelle Lieferung.


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung

Technische Tabelle

namevalue
Kabeldurchmesser (mm)4.5
Kabellänge (m)1
KabelabschlussOhne Stecker
Kabelgewicht (g/m)42
Dyn. Beanspruchung20 Millionen Zyklen bei 30 mm Biegeradius
Maximale Länge (m)100
Aderzahl12
Zubehörtyp für AbtastkopfKabel ohne Stecker
Kabelquerschnitt (AWG)28

Beschreibung

Kaufen Sie das A-9531-0237 12-adrige Verlängerungskabel für Messsysteme direkt in unserem Online-Shop. Kaufen Sie direkt bei Renishaw für eine schnelle Lieferung.