ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (50 nm resolution, 0.2 m cable, 9-way D-type termination, 4 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 42.4 mm to < 77 mm
Artikelnummer: A2A2H02A04F
Preis auf Anfrage erhältlich
Menge
ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.