ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (40 nm resolution, 0.2 m cable, 10-way JST termination, 6 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 31.4 mm to < 42.4 mm
Artikelnummer: A2A3M02K06B
Preis auf Anfrage erhältlich
Menge
ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.