Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (40 nm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 6 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mm

Artikelnummer: A4L4M00Z06F
Preis auf Anfrage erhältlich
ATOM DX™ 40 μm pitch, rotary, top exit readhead (40 nm resolution, no cable, 10-way JST (readhead connector) termination, 6 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM40 optical diameter ≥ 13.0 mm to < 15.2 mm - 1
Menge

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About ATOM DX readheads

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatTri-State-Alarm
Kabelabschluss10-pol. JST-Stecker
Optionen getakteter Ausgang6 MHz
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsMiniatur
Erweiterter Temperaturbereichfacet_option_false
Funktionale Sicherheitfacet_option_false
MesstypInkrementell
BewegungstypRotativ
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder10-pol. JST (Stecker für Abtastkopf)
Abtastkopf-VarianteTop Exit-Variante
Messsystem-Auflösung40 nm
Kompatibilität der MaßverkörperungScheibe optischer Durchmesser 13,0 mm bis 15,1 mm (40 µm)
Teilungsperiode (µm)40
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheATOM DX
Ultrahochvakuumfacet_option_false

Beschreibung

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


About ATOM DX readheads

  • ATOM DX is Renishaw’s smallest incremental optical encoder with digital output direct from the readhead.
  • ATOM DX readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • Available in two variants; cabled and top exit, for the most demanding space constrained installations

Zugehörige Produkte

ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
€ 348,00
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
€ 69,50
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
Artikelnummer: A-6195-0102
Abtastkopf-Dummy für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
€ 27,80
Abtastkopf-Dummy für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9401-0072
Seitliche Montagehalterung für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
€ 27,80
Seitliche Montagehalterung für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9401-0103
Montagewinkel für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
€ 27,80
Montagewinkel für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9402-0037
1,5 m Kabel für ATOM DX™ Abtastköpfe in Top Exit-Ausführung
€ 113,00
1,5 m Kabel für ATOM DX™ Abtastköpfe in Top Exit-Ausführung
Artikelnummer: A-9414-1226
Schachtel mit 50 St. M2 × 6 mm Befestigungsschrauben für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
€ 7,00
Schachtel mit 50 St. M2 × 6 mm Befestigungsschrauben für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9693-0154
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098