Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Enclosed Optical Encoders
Alle anzeigen Enclosed Optical Encoders

FORTiS-S™ linear enclosed encoder system (BiSS 36 bit, 50 nm resolution, 340 mm length, standard accuracy, double lip seal (enhanced sealing), standard end caps, one readhead)

Artikelnummer: FS100B034SC36BX050X
Preis auf Anfrage erhältlich
FORTiS-S™ linear enclosed encoder system (BiSS 36 bit, 50 nm resolution, 340 mm length, standard accuracy, double lip seal (enhanced sealing), standard end caps, one readhead) - 1
Menge

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About the FORTiS encoder system

Technische Tabelle

namevalue
Anzahl der AbtastköpfeEin Abtastkopf
Messsystem-TypMesssystem in geschlossener Bauweise
Größe des MesssystemsStandard
EndkappenStandard
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
Konfiguration der LippendichtungDoppellippen-Dichtung
MesstypAbsolut
BewegungstypLinear
AusgangssignalSeriell
Serielles InterfaceBiSS 36-Bit
Messsystem-Auflösung50 nm
Maßbandlänge (mm)340
Teilungsperiode (µm)30
ProfilStandard (37 mm)
Form der MaßverkörperungLinear
Maßverkörperung30 µm B-kodiert RTLA
BaureiheFORTiS
SystemgenauigkeitStandard-Genauigkeit
Position thermischer BezugMittige Position
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


About the FORTiS encoder system

  • Non-contact design – no mechanical wear and greater longevity
  • Reduced hysteresis – smoother feedback and improved dynamic performance
  • Breakthrough in readhead design – superior vibration resistance
  • Uniquely sealed – greater resistance to contamination by fluids and solid debris
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit