Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ rotary readhead (Digital 10 µm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 < 60 mm scale

Artikelnummer: Q4CLT10J04F
Preis auf Anfrage erhältlich
QUANTiC™ rotary readhead (Digital 10 µm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 < 60 mm scale - 1
Menge

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About QUANTiC readheads

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatTri-State-Alarm
Kabellänge (m)1
Kabelabschluss14-pol. JST-Stecker
Optionen getakteter Ausgang4 MHz
Ecom_Facets_Site_Text+facet_compatibleringouterdiameter< 60 mm
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsKompakt
Erweiterter Temperaturbereichfacet_option_false
Funktionale Sicherheitfacet_option_false
MesstypInkrementell
BewegungstypRotativ
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder14-pol. JST-Stecker
ReferenzmarkenAlle Referenzmarken-Ausgaben
Messsystem-Auflösung10 μm
Kompatibilität der MaßverkörperungWinkelmessung Außendurchmesser < 60 mm
Teilungsperiode (µm)40
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheQUANTiC
Ultrahochvakuumfacet_option_false

Beschreibung

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
€ 0,70
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
€ 348,00
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
€ 69,50
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
Artikelnummer: A-6195-0102