Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ rotary readhead (Digital 0.1 µm resolution, 0.5 m cable, 15-way D-type plug (alternative pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 < 60 mm scale

Artikelnummer: Q4CLY05H10F
Preis auf Anfrage erhältlich
QUANTiC™ rotary readhead (Digital 0.1 µm resolution, 0.5 m cable, 15-way D-type plug (alternative pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 < 60 mm scale - 1
Menge

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About QUANTiC readheads

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatTri-State-Alarm
Kabellänge (m)0.5
Kabelabschluss15-pol. SUB-D Stecker (alternative Pinbelegung)
Optionen getakteter Ausgang10 MHz
Kompatibler Ring-Außendurchmesser< 60 mm
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsKompakt
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
MesstypInkrementell
BewegungstypRotativ
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder15-pol. SUB-D Stecker (alternative Pinbelegung)
ReferenzmarkenAlle Referenzmarken-Ausgaben
Messsystem-Auflösung0.1 μm
Kompatibilität der MaßverkörperungWinkelmessung Außendurchmesser < 60 mm
Teilungsperiode (µm)40
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheQUANTiC
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
€ 0,70
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
€ 348,00
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
€ 69,50
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
Artikelnummer: A-6195-0102