Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Verstellbare Spannelemente
Alle anzeigen Verstellbare Spannelemente

Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M8 Gewinde

Artikelnummer: R-AH-2545-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M8 Gewinde - 1
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge

Diese einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) eignet sich optimal zum Spannen von Komponenten in verschiedenen Höhen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Zur Verwendung... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Verstellbar (mm)14.2
Durchmesser (mm)25.4
Höhe (mm)45
MaterialPolyoxymethylen (POM)
MesssystemMetric
GewindeM8
Art der Garantie1 year

Beschreibung

Diese einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) eignet sich optimal zum Spannen von Komponenten in verschiedenen Höhen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Zur Verwendung auf KMGs und Equator™ Prüfgeräten empfohlen.


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Entdecken Sie Varianten

1 Produkt gefunden

Filter nach


Keine Filter verfügbar

Entdecken Sie Varianten

1 Produkt gefunden

  • Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M6 Gewinde
    Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M6 Gewinde
    € 60,00
    ArtikelnummerR-AH-2545-6
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 60,00

Zugehörige Produkte

Ø 25,4 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M8 Gewinde
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 25,4 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M8 Gewinde
Artikelnummer: R-AJ-25-8
Ø 19,1 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M8 Gewinde
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 19,1 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M8 Gewinde
Artikelnummer: R-AJ-19-8
Ø 25,4 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M6 Gewinde
€ 58,00
Ø 25,4 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M6 Gewinde
Artikelnummer: R-AJ-25-6
Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M6 Gewinde
€ 60,00
Ø 25,4 mm x 45,0 mm einstellbare Höhenauflage aus Polyoxymethylen (POM) mit M6 Gewinde
Artikelnummer: R-AH-2545-6