M6 Einsteiger-Klemm-Kit
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | KMG & Equator |
| Klemmentyp | Klemmung |
| Messsystem | Metric |
| Gewinde | M6 |
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholbarer, schneller und präziser modularer Spannsysteme. Wie unsere Aufspannplatten und Messtische sind auch die Komponentensätze in den Standardgewindegrößen M4, M6, M8 und 1/4-20 erhältlich. Jeder Spannkomponentensatz wird in einem schützenden Transportkoffer für eine sichere Beförderung und Aufbewahrung geliefert. Die Komponentensätze sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich: Einsteiger, Standard, mittleres oder Profi-Kit. Sie können Ihre Aufspannmöglichkeiten durch einen zusätzlichen Satz magnetischer und/oder Abstandshalter erweitern.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-1320-6 | Ø 12,7 mm × 20,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1325-6 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1350-6 | Ø 12,7 mm × 50,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1920-6 | Ø 19,1 mm × 20,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1925-6 | Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1950-6 | Ø 19,1 mm × 50,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-SP-1325-6 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-64-70-6 | 57,5 mm Federspanner mit 68,1 mm Stift mit M6 Gewinde | 2 |
| R-RCD-19-6 | Auflagekegel aus POM | 4 |
| R-AS-45-6 | Ø 45,5 mm verstellbare Spannpratze mit M6 Gewinde | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Durchmesser 19,1 mm × 25,0 mm Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
| R-AJ-19-6 | Ø 19,1 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M6 Gewinde | 1 |
2 Produkte gefunden
2 Produkte gefunden
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-1320-6 | Ø 12,7 mm × 20,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1325-6 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1350-6 | Ø 12,7 mm × 50,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1920-6 | Ø 19,1 mm × 20,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1925-6 | Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1950-6 | Ø 19,1 mm × 50,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-SP-1325-6 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-64-70-6 | 57,5 mm Federspanner mit 68,1 mm Stift mit M6 Gewinde | 2 |
| R-RCD-19-6 | Auflagekegel aus POM | 4 |
| R-AS-45-6 | Ø 45,5 mm verstellbare Spannpratze mit M6 Gewinde | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Durchmesser 19,1 mm × 25,0 mm Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
| R-AJ-19-6 | Ø 19,1 mm einstellbarer Abstützbock aus rostfreiem Stahl mit M6 Gewinde | 1 |