Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Spannklemmen
Alle anzeigen Spannklemmen

Drehbares 3-Backen-Spannfutter zum Einsatz mit M4, M6 und 1/4-20 Grundplatten

Artikelnummer: R-CJR-3
€ 350,00
Drehbares 3-Backen-Spannfutter zum Einsatz mit M4, M6 und 1/4-20 Grundplatten - 1
Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
Menge

Das 3-Backen-Spannfutter wird zum Spannen von zylindrischen Werkstücken verwendet; es ermöglicht dem Messtaster freien Zugang zum gesamten Umfang des Werkstücks. Es kann vertikal o... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Äquivalent zu
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Mittenhöhe (mm)38
Klemmentyp3-Backen-Klemme
SpannmitteltypSpannfutter
Höhe (mm)38
Höhe (Zoll)1.496
Länge (mm)101.6
Länge (Zoll)4
MaterialStahl
MesssystemMehrfach
Stifthöhe (mm)81
GewindeMehrfach
Durchmesser der Durchgangsbohrung (mm)6.4
Breite (mm)73.4
Breite (Zoll)2.89

Beschreibung

Das 3-Backen-Spannfutter wird zum Spannen von zylindrischen Werkstücken verwendet; es ermöglicht dem Messtaster freien Zugang zum gesamten Umfang des Werkstücks. Es kann vertikal oder horizontal auf eine Grundplatte gespannt werden. Je nach Anforderungen können Werkstücke am Außen- oder am Innendurchmesser aufgenommen und auf ein gekennzeichnetes Inkrement gedreht werden. Werkstücke mit Durchmessern zwischen 1 mm und 63 mm können gespannt werden; das 3-Backen-Spannfutter wird zur Verwendung auf KMGs, dem Equator™ Prüfgerät, optischen Systemen und Multisensor-Maschinen empfohlen. Dies ist eine universelle Komponente, geeignet für die Gewindegrößen M4, M6 und 1/4-20.

Hinweis: Nicht zur Rundlaufprüfung von Werkstücken gedacht. Der Hauptkörper des Spannfutters und die Spannbacken sind aus Stahl.


Äquivalent zu

  • Entspricht alter R&R Artikelnummer: CJR-20

Materials

  • Chuck body - steel
  • Jaws - aluminium
  • CJR body - Aluminium

Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen