Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Abstandshalter für Spannmittel
Alle anzeigen Abstandshalter für Spannmittel

Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und M8 Gewinde oben

Artikelnummer: R-SA-8-4
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und M8 Gewinde oben - 1
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge

Mit diesem Abstandshalter-Adapter aus Stahl werden M8 Komponenten auf eine M4 Grundplatte montiert. Es wird aus Edelstahl der Güteklasse 303 hergestellt, der eine hervorragende Kor... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Durchmesser (mm)19.1
Höhe (mm)25
MaterialNichtrostender Stahl
MesssystemMetric
GewindeM4
Gewinde obenM8

Beschreibung

Mit diesem Abstandshalter-Adapter aus Stahl werden M8 Komponenten auf eine M4 Grundplatte montiert. Es wird aus Edelstahl der Güteklasse 303 hergestellt, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und höhere Langlebigkeit bietet. Zur Verwendung auf KMGs, dem Equator™ Prüfgerät, optischen Systemen und Multisensor-Maschinen empfohlen.


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (CAD)
Herunterladen

Entdecken Sie Varianten

10 Produkte gefunden

Filter nach


Gewinde
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)

Entdecken Sie Varianten

10 Produkte gefunden

  • Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und M8 Gewinde oben
    Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und M8 Gewinde oben
    € 30,00
    ArtikelnummerR-SA-8-6
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    € 30,00
  • Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M8 Gewinde oben
    Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M8 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-8-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M8 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M8 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    € 30,00
    ArtikelnummerR-SA-6-8
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 30,00
  • Ø 19,1 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    Ø 19,1 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    € 20,00
    ArtikelnummerR-SA-6-4
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 20,00
  • Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M6 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-6-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 9,5 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und M4 Gewinde oben
    Ø 9,5 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und M4 Gewinde oben
    € 20,00
    ArtikelnummerR-SA-4-6
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    € 20,00
  • Ø 0,375 Zoll × 0,50 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M4 Gewinde oben
    Ø 0,375 Zoll × 0,50 Zoll Abstandshalter-Adapter aus Stahl mit 1/4-20 Gewinde unten und M4 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-4-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M8 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M8 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-20-8
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-20-6
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 19,1 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Ø 19,1 mm × 15,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M4 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-SA-20-4
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich