Ø 12,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter mit Stift aus Aluminium und M4 Gewinde
Artikelnummer: R-SP-1210-4
€ 18,00
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge
Dieser Abstandshalter mit Stift aus Aluminium wird verwendet, um Werkstücke anzuheben und gegen einen Stift zu fixieren. Er ist schwarz eloxiert für eine verbesserte Lebensdauer un... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.