50 mm x 50 mm x 750 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M8 Gewinde
Artikelnummer: R-T-50750-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge
Der Spannturm wird zum Spannen großer Werkstücke bzw. zum Halten von Werkstücken in einer senkrechten Position verwendet. Er hat M8 Gewindebohrungen im Abstand von 12,5 mm und wird... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.