Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Fixturing tables
Alle anzeigen Fixturing tables

M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1500 mm, mit Schubladen und Regalen

Artikelnummer: R-TMD-1500900-25-6
Preis auf Anfrage erhältlich
M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1500 mm, mit Schubladen und Regalen - 1
Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
Menge

Aufspanntische für die Messtechnik sind eine vielseitige Lösung für tragbare KMGs. Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Höhe (mm)900
MaterialAluminium
MesssystemMetric
GewindeM6
Breite (mm)1500

Beschreibung

Aufspanntische für die Messtechnik sind eine vielseitige Lösung für tragbare KMGs.

Die Oberfläche unserer Messtische besteht aus einer Aluminium-Gussplatte. Die robusten Tischbeine bestehen aus stranggegossenem Aluminium und halten Belastungen durch große und schwere Werkstücke stand. Aufspanntische für die Messtechnik eignen sich ideal für den Einsatz in beliebigen Industriezweigen, bieten aber besondere Vorteile für Anwender, die Karosserieteile in der Automobilindustrie prüfen.

Der modulare Aufbau des Messtisches bietet Flexibilität bei der Montage tragbarer KMGs. Die Aufspannplatte kann außerdem mit einer schwarz eloxierten Oberflächenbeschichtung bestellt werden, um Reflexionen für die optische Prüfung zu minimieren.

Der Preis versteht sich ohne Versandkosten.

Hinweis: Bestellen Sie die universelle Adapterplatte R-PAACU zur Befestigung beliebiger Gelenkmessarme an Ihrem Messtisch.


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen
Technisches Dokument 2 (DOC)
Herunterladen

Entdecken Sie Varianten

4 Produkte gefunden

Filter nach


Gewinde
  • (2)
  • (2)

Entdecken Sie Varianten

4 Produkte gefunden

  • M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 1200 x 1800 mm, mit Schubladen und Regalen
    M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 1200 x 1800 mm, mit Schubladen und Regalen
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-TMD-18001200-25-6
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • M8 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1500 mm, mit Schubladen und Regalen
    M8 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1500 mm, mit Schubladen und Regalen
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-TMD-1500900-30-8
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • M8 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1200 mm, mit Schubladen und Regalen
    M8 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1200 mm, mit Schubladen und Regalen
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-TMD-1200900-30-8
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1200 mm, mit Schubladen und Regalen
    M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 900 x 1200 mm, mit Schubladen und Regalen
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-TMD-1200900-25-6
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    Preis auf Anfrage erhältlich