RMP60 Kit
Der RMP60 ist ein kompakter Spindelmesstaster mit Funksignalübertragung für die automatische Werkstückeinrichtung und Messen im Zyklus auf Bearbeitungszentren einschließlich 5-Achs... Weiterlesen
Der RMP60 ist ein kompakter Spindelmesstaster mit Funksignalübertragung für die automatische Werkstückeinrichtung und Messen im Zyklus auf Bearbeitungszentren einschließlich 5-Achs... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Funk |
Der RMP60 ist ein kompakter Spindelmesstaster mit Funksignalübertragung für die automatische Werkstückeinrichtung und Messen im Zyklus auf Bearbeitungszentren einschließlich 5-Achsen-Maschinen. Der RMP60 kombiniert den herkömmlichen kinematisch wiederholgenauen Messtastermechanismus von Renishaw mit einem sicheren und einzigartigen Funk- Frequenzsprung-Übertragungsprotokoll; ideal für die moderne Produktionsstätte und raue Umgebungen, in denen eine Sichtverbindung zwischen dem Messtaster und dem Interface nicht immer möglich ist. Dieses RMP60 Funkmesstaster-Kit enthält einen RMP60 QE Messtaster, einen RMI-Q Funksignalempfänger und Interface, eine Halterung für den Empfänger, einen 50 mm und einen 100 mm Keramik-Taster, jeweils mit einer 6 mm Rubinkugel, und ein Sealtite-Kit.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Halterung für Empfänger | 1 |
| A-5000-3709 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm | 1 |
| A-5000-3712 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm | 1 |
| A-4113-0306 | Sealtite-Set | 1 |
| A-5687-0050 | RMI-Q Interface (15 m) | 1 |
| A-6587-0001 | RMP60 QE Messtaster (Funk/Funk) | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Halterung für Empfänger | 1 |
| A-5000-3709 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm | 1 |
| A-5000-3712 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm | 1 |
| A-4113-0306 | Sealtite-Set | 1 |
| A-5687-0050 | RMI-Q Interface (15 m) | 1 |
| A-6587-0001 | RMP60 QE Messtaster (Funk/Funk) | 1 |