Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE Functional Safety linear readhead (FS BiSS 28 bit, 50 nm resolution, 5 m cable, vacuum flying lead (unterminated cable), silver coated copper braid cable) for use with RTLA30, RTLA30-S, or RKLA30-S (> 10 m to 21 m scale length)

Artikelnummer: SL28BUT050E50V
Preis auf Anfrage erhältlich
RESOLUTE Functional Safety linear readhead (FS BiSS 28 bit, 50 nm resolution, 5 m cable, vacuum flying lead (unterminated cable), silver coated copper braid cable) for use with RTLA30, RTLA30-S, or RKLA30-S (> 10 m to 21 m scale length) - 1
Menge

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About RESOLUTE readheads

Technische Tabelle

namevalue
Kabellänge (m)5
KabelabschlussVakuumvariante, ohne Stecker (offenes Kabelende)
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsStandard
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitJa
MesstypAbsolut
Mechanische OptionenUltrahochvakuum (mit versilbertem Kupfergeflecht)
BewegungstypLinear
AusgangssignalSeriell
Serielles InterfaceBiSS 28-Bit
Abtastkopf-Abschluss/SteckverbinderVakuumvariante, ohne Stecker (offenes Kabelende)
Messsystem-Auflösung50 nm
Kompatibilität der MaßverkörperungFlexibles Edelstahlmaßband (Längen > 10 m bis 21 m)
Teilungsperiode (µm)30
Form der MaßverkörperungLinear
BaureiheRESOLUTE
UltrahochvakuumJa

Beschreibung

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von RESOLUTE™ und EVOLUTE™ Abtastköpfen
€ 0,30
Abstandslehre für die Installation von RESOLUTE™ und EVOLUTE™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9517-0122
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced Diagnostic Tool) für absolute RESOLUTE und EVOLUTE Abtastköpfe
€ 348,00
ADTa-100 (Advanced Diagnostic Tool) für absolute RESOLUTE und EVOLUTE Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6525-0100