Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Interfaces
Alle anzeigen Open Optical Encoder Interfaces

Ti interface for use with TONiC readheads (digital x2000 interpolation, 6 MHz clocked output, Q limit only (active low), standard reference mark, and line driven output; all alarms)

Artikelnummer: Ti2000A06F
Preis auf Anfrage erhältlich
Ti interface for use with TONiC readheads (digital x2000 interpolation, 6 MHz clocked output, Q limit only (active low), standard reference mark, and line driven output; all alarms) - 1
Menge

Digitales Ti Interface für die TONiC™ Abtastkopf-Serie


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Infos zu digitalen Ti Interfaces für TONiC

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatLeitungstreiber-Ausgabe; alle Alarme
Optionen getakteter Ausgang6 MHz
Messsystem-TypInterface
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
InterfaceTi Interface zur Verwendung mit TONiC Abtastköpfen
InterfacetypHigh performance interface
Interpolationsfaktorx 2000
MesstypInkrementell
OptionenNur Q-Endschalter – „active low“
AusgangssignalDigital
ReferenzmarkenStandard-Referenzmarke
BaureiheTi
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

Digitales Ti Interface für die TONiC™ Abtastkopf-Serie


Infos zu digitalen Ti Interfaces für TONiC

  • Steckergehäuse, einschließlich CAL-Taste.
  • Ti Interfaces sind mit einem interpolierten digitalen Ausgang mit Auflösungen zwischen 5 µm und 1 nm erhältlich.