Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ linear readhead (40 nm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RTLC20, RTLC20-S or RKLC20-S scale

Artikelnummer: V2BCM10J10F
Preis auf Anfrage erhältlich
VIONiC™ linear readhead (40 nm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RTLC20, RTLC20-S or RKLC20-S scale - 1
Menge

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About VIONiC readheads

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatTri-State-Alarm
Kabellänge (m)1
Kabelabschluss14-pol. JST-Stecker
Optionen getakteter Ausgang10 MHz
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsKompakt
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
MesstypInkrementell
BewegungstypLinear
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder14-pol. JST-Stecker
ReferenzmarkenAlle Referenzmarken-Ausgaben
Messsystem-Auflösung40 nm
Kompatibilität der MaßverkörperungFlexibles Edelstahlmaßband
Teilungsperiode (µm)20
Form der MaßverkörperungLinear
BaureiheVIONiC
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


About VIONiC readheads

  • Renishaw’s highest performing incremental optical encoder is easy to install with wide set-up tolerances and simple calibration
  • VIONiC readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides ultra‑low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
€ 0,70
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9653-0189
Referenzmarkenselektor für die Installation von RTLC und RKLC Maßbändern
€ 11,70
Referenzmarkenselektor für die Installation von RTLC und RKLC Maßbändern
Artikelnummer: A-9653-0143
Magnetische Montagehilfe für RTLC und RKLC Maßverkörperungen
€ 7,00
Magnetische Montagehilfe für RTLC und RKLC Maßverkörperungen
Artikelnummer: A-9653-0201
Magnetischer Q-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
€ 11,70
Magnetischer Q-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
Artikelnummer: A-9653-0139
Magnetischer P-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
€ 11,70
Magnetischer P-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
Artikelnummer: A-9653-0138
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
€ 348,00
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
€ 69,50
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
Artikelnummer: A-6195-0102