Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ rotary readhead (25 nm resolution, 5 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings

Artikelnummer: V2CLP50D01B
Preis auf Anfrage erhältlich
VIONiC™ rotary readhead (25 nm resolution, 5 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings - 1
Menge

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatLeitungstreiber-Alarm
Kabellänge (m)5
Kabelabschluss15-pol. SUB-D Stecker
Optionen getakteter Ausgang1 MHz
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsKompakt
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
MesstypInkrementell
BewegungstypRotativ
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder15-pol. SUB-D Stecker (Standard-Pinbelegung)
ReferenzmarkenAlle Referenzmarken-Ausgaben
Messsystem-Auflösung25 nm
Kompatibilität der MaßverkörperungWinkelmessung Außendurchmesser < 60 mm
Teilungsperiode (µm)20
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheVIONiC
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series

Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
€ 0,70
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
€ 348,00
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
€ 7,00
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs line-driven alarms, for 360 degree measurement (RESM or REXM rings)
Preis auf Anfrage erhältlich
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs line-driven alarms, for 360 degree measurement (RESM or REXM rings)
Artikelnummer: DSi-QTR01
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs 3-state alarms, for 360 degree measurement (RESM or REXM rings)
Preis auf Anfrage erhältlich
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs 3-state alarms, for 360 degree measurement (RESM or REXM rings)
Artikelnummer: DSi-QTS01
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs line-driven alarms, for partial rotation measurement (REST or REXT rings)
Preis auf Anfrage erhältlich
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs line-driven alarms, for partial rotation measurement (REST or REXT rings)
Artikelnummer: DSi-QUR01
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs 3-state alarms, for partial rotation measurement (REST or REXT rings)
Preis auf Anfrage erhältlich
DSi (Dual Summing interface) - 1 MHz clocked output, remotely mounted, outputs 3-state alarms, for partial rotation measurement (REST or REXT rings)
Artikelnummer: DSi-QUS01