Ø 19,1 mm× 25,0 mm Abstandshalter aus Edelstahl 303 mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-S-1925-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
Ø 19,1 mm× 20,0 mm Abstandshalter aus Edelstahl 303 mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-S-1920-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
Ø 19,1 mm× 15,0 mm Abstandshalter aus Edelstahl 303 mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-S-1915-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
Ø 12,7 mm× 25,0 mm Abstandshalter aus Edelstahl 303 mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-S-1325-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen