VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (0.1 µm resolution, 20 MHz clocked output)755,00 €ArtikelnummerV2CLY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (1 µm resolution, 10 MHz clocked output)585,00 €ArtikelnummerV2CLX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (0,5 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)615,00 €ArtikelnummerV2CKZ30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.615,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2CKY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2BJY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (1 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)585,00 €ArtikelnummerV2BJX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (0,2 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)710,00 €ArtikelnummerV2BJW30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.710,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2BCY30D20AAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (1 µm Auflösung, 8 MHz getakteter Ausgang)585,00 €ArtikelnummerV2BCX10D08AAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (10 nm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)845,00 €ArtikelnummerV2BCO30D20EAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.845,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (50 nm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)775,00 €ArtikelnummerV2BCH30D20EAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.775,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
TONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (analogue output, for connection with TONiC encoder interfaces).404,00 €ArtikelnummerT2021-15AAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.404,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
TONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (analoger Ausgang zum Anschluss an TONiC Interfaces)404,00 €ArtikelnummerT2011-15ALagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.404,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
TONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (analoger Ausgang zum Anschluss an TONiC Interfaces).404,00 €ArtikelnummerT2001-15ALagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.404,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
TONiC™ Abtastkopf für Wegmessanwendungen (1,5 m Kabel mit Interboard-Stecker, vom Kunden wählbare Referenzmarke) zur Verwendung mit RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S Maßband404,00 €ArtikelnummerT1030-15ALagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.404,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (1 µm resolution, 10 MHz clocked output)540,00 €ArtikelnummerQ4CLX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.540,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (1 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)540,00 €ArtikelnummerQ4CKX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.540,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (0,2 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)650,00 €ArtikelnummerQ4CKW30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.650,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (1 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)540,00 €ArtikelnummerQ4BJX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.540,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
QUANTiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (10 µm Auflösung, 4 MHz getakteter Ausgang)456,00 €ArtikelnummerQ4BJT30D04FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.456,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen