VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (0.1 µm resolution, 20 MHz clocked output)755,00 €ArtikelnummerV2CLY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme< 60 mm (1 µm resolution, 10 MHz clocked output)585,00 €ArtikelnummerV2CLX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (0,5 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)615,00 €ArtikelnummerV2CKZ30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.615,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen von 60 mm bis 135 mm Durchmesser (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2CKY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2BJY30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (1 µm Auflösung, 10 MHz getakteter Ausgang)585,00 €ArtikelnummerV2BJX30D10FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Winkelmesssysteme mit Messringen > 135 mm Durchmesser (0,2 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)710,00 €ArtikelnummerV2BJW30D20FAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.710,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (0,1 µm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)755,00 €ArtikelnummerV2BCY30D20AAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.755,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (1 µm Auflösung, 8 MHz getakteter Ausgang)585,00 €ArtikelnummerV2BCX10D08AAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.585,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (10 nm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)845,00 €ArtikelnummerV2BCO30D20EAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.845,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen
VIONiC™ Abtastkopf für Wegmesssysteme (50 nm Auflösung, 20 MHz getakteter Ausgang)775,00 €ArtikelnummerV2BCH30D20EAuftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.775,00 €In den WarenkorbZum Angebot hinzufügen