MCG - 523 mm Einzelarm-Kit
Die Maschinenprüflehre (MCG) von Renishaw bietet eine einfache Methode, um die volumetrische Messleistung Ihres KMGs (nach ISO 10360-2) in regelmäßigen Abständen zwischen jährliche... Weiterlesen
Die Maschinenprüflehre (MCG) von Renishaw bietet eine einfache Methode, um die volumetrische Messleistung Ihres KMGs (nach ISO 10360-2) in regelmäßigen Abständen zwischen jährliche... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Armlänge (mm) | 523 |
Die Maschinenprüflehre (MCG) von Renishaw bietet eine einfache Methode, um die volumetrische Messleistung Ihres KMGs (nach ISO 10360-2) in regelmäßigen Abständen zwischen jährlicher Wartung und Nachkalibrierung oder nach einer Kollision zu überwachen.
Die Ergebnisse geben Gewissheit, dass die auf dem KMG gemessenen Werte korrekt sind, bzw. zeigen auf, dass eine Wartung oder Nachkalibrierung notwendig ist.
Das Verfahren ist schnell und kosteneffektiv und dauert in der Regel zwischen 10 und 20 Minuten.
Es ist eine umfassende Auswahl an Säulenhöhen und Armlängen erhältlich, sodass volumetrische Maschinendiagnosen an KMGs verschiedenster Größen möglich sind.
Jede Maschinenprüflehre wird mit einem eigenen Zertifikat geliefert, das auf Referenznormale der britischen Akkreditierungsstelle UKAS rückführbar ist.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1007-0011 | MCG Arm 532 mm | 1 |
| A-5000-7650 | MCG Taster | 1 |
| A-1007-0017 | MCG Gelenkstück | 1 |
| A-1007-0018 | MCG Gewicht | 1 |
| A-1007-0061 | MCG Grundplatte | 1 |
| M-1007-0024 | MCG Säule 127 mm | 1 |
| M-1007-0025 | MCG Säule 235 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Innensechskantschlüssel, 1,5 mm SW | 1 |
| A-1015-7645 | Aufbewahrungsbox für kleines MCG Kit | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1007-0011 | MCG Arm 532 mm | 1 |
| A-5000-7650 | MCG Taster | 1 |
| A-1007-0017 | MCG Gelenkstück | 1 |
| A-1007-0018 | MCG Gewicht | 1 |
| A-1007-0061 | MCG Grundplatte | 1 |
| M-1007-0024 | MCG Säule 127 mm | 1 |
| M-1007-0025 | MCG Säule 235 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Innensechskantschlüssel, 1,5 mm SW | 1 |
| A-1015-7645 | Aufbewahrungsbox für kleines MCG Kit | 1 |