TP200 EO (erhöhter Überlauf) Tastermodul
Das Tastermodul wird mittels einer hoch reproduzierbaren magnetisch kinematischen Verbindung an der TP200 / TP200B Messtasteraufnahme befestigt. Dies ermöglicht einen schnellen Wec... Weiterlesen
Das Tastermodul wird mittels einer hoch reproduzierbaren magnetisch kinematischen Verbindung an der TP200 / TP200B Messtasteraufnahme befestigt. Dies ermöglicht einen schnellen Wec... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Kraft | Extended |
Das Tastermodul wird mittels einer hoch reproduzierbaren magnetisch kinematischen Verbindung an der TP200 / TP200B Messtasteraufnahme befestigt. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel der Taster und dient als Überlaufschutz.
Das Modul EO (erhöhter Überlauf) ist dann zu empfehlen, wenn die hohe Geschwindigkeit des Koordinatenmessgeräts zu Anhaltdistanzen führt, die den von den SF-/LF-Modulen bereitgestellten Überlaufbereich überschreiten. Das EO-Modul ermöglicht einen zusätzlichen Überlauf von 8 mm in der Z-Achse des Messtasters, um in diesen Situationen vor Schäden an der Messtasteraufnahme zu schützen. Die Überlaufkraft entspricht der des SF Moduls.