Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Trägersysteme (Racks)
Alle anzeigen Trägersysteme (Racks)

MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft

Artikelnummer: A-1371-0267
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 1
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 2
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 3
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 4
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 5
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - 6
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 1
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 2
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 3
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 4
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 5
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und niedriger Antastkraft - thumbnail 6
Hier könnten längere Lieferzeiten gelten. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge

Das MCR20 Wechselmagazin wurde für die sichere Aufbewahrung von bis zu sechs TP20 Messtastermodulen und den automatischen Modulwechsel entwickelt. Gleichzeitig schützt es die Messt... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Set-Komponenten

Technische Tabelle

namevalue
Ports6

Beschreibung

Das MCR20 Wechselmagazin wurde für die sichere Aufbewahrung von bis zu sechs TP20 Messtastermodulen und den automatischen Modulwechsel entwickelt. Gleichzeitig schützt es die Messtastermodule vor Verschmutzung. Das MCR20 lässt sich leicht an jedem KMG montieren. Die Koordinaten für die Ausrichtung des MCR20 Wechselmagazins und den Tastermodulwechsel lassen sich ohne großen Aufwand einstellen.

Das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft besitzt eine schwarze Schutzkappe. Dieses Messtastermodul eignet sich für die meisten Anwendungen, die bis zu 50 mm lange Verlängerungen erfordern.

Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit Standard-Antastkraft sind:

• Gerade Taster bis zu 50 mm Länge

• Abgewinkelte und Sterntasterkonfigurationen bis zu 20 mm Offset

Das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft besitzt eine grüne Schutzkappe. Es eignet sich für Anwendungen, die eine geringe Antastkraft zur Messung der Werkstückdurchbiegung erfordern.

Die empfohlenen Tastergrenzen für das Messtastermodul mit niedriger Antastkraft sind:

• Taster aus Stahl und Hartmetall bis zu einer Länge von 30 mm

• Keine abgewinkelten oder Sterntasterkonfigurationen


Bestandteile:

  • MCR20-Kit (1 St.)
  • Modul mit Standard-Antastkraft (1 St.)
  • Modul mit niedriger Antastkraft (1 St.)

Set-Komponenten

ArtikelnummerBeschreibungMenge
A-1371-0163MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20 – nur Trägersystem1
A-1371-0270TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft1
A-1371-0392TP20 Tastermodul mit niedriger Antastkraft1

Set-Komponenten

ArtikelnummerBeschreibungMenge
A-1371-0163MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20 – nur Trägersystem1
A-1371-0270TP20 Tastermodul mit Standard-Antastkraft1
A-1371-0392TP20 Tastermodul mit niedriger Antastkraft1

Zugehörige Produkte

MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20 – nur Trägersystem
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20 – nur Trägersystem
Artikelnummer: A-1371-0163
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Modul mit Standard-Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Modul mit Standard-Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0261
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und mittlerer Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit Standard- und mittlerer Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0262
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer und hoher Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer und hoher Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0263
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Modul mit mittlerer Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Modul mit mittlerer Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0264
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer Antastkraft und hoher Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer Antastkraft und hoher Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0265
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Tastermodul mit hoher Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Tastermodul mit hoher Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0266
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Tastermodul mit niedriger Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich ein Tastermodul mit niedriger Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-1100
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer und niedriger Antastkraft
Preis auf Anfrage erhältlich
MCR20 Wechselmagazin-Kit für den automatischen Tasterwechsel mit dem TP20, einschließlich je ein Tastermodul mit mittlerer und niedriger Antastkraft
Artikelnummer: A-1371-0268