EM1 und EM2 Modul-Kit mit Standard-Antastkraft
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Kraft | Standard |
Der TP20 ist ein kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Messtasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, lässt eine Vielzahl von Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zu. Die Module können manuell oder automatisch gewechselt werden, ohne dass das Tastelement neu kalibriert werden muss.
Die Tastermodule mit Standard-Antastkraft EM1 und EM2 sind für die meisten Anwendungen geeignet, die eine um 50 mm bzw. 75 mm längere Reichweite erfordern.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | 1 | |
| A-1413-0040 | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | 1 | |
| A-1413-0040 | 1 |