Kegelschaft: Schaftspezifikation ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde), Kegel ISO 30
Artikelnummer: A-4038-0236
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
Der Schaft ist zur Befestigung des Messtasters in einer Werkzeugmaschinenspindel mit ISO 30 Kegel nach ANSI CAT B5-50 1985 vorgesehen. Der Schaft besitzt ein A-Maß von 65,00 mm und... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.