OMP60M Messtastermodul (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung)
OMP60M modulare Einheit, ermöglicht die Messung bzw. Einrichtung von Werkstücken, die normalerweise mit einem OMP60 Standardmesstaster unzugänglich wären. Weiterlesen
OMP60M modulare Einheit, ermöglicht die Messung bzw. Einrichtung von Werkstücken, die normalerweise mit einem OMP60 Standardmesstaster unzugänglich wären. Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Optisch |
OMP60M modulare Einheit, ermöglicht die Messung bzw. Einrichtung von Werkstücken, die normalerweise mit einem OMP60 Standardmesstaster unzugänglich wären.
Dank der Kompatibilität des Messtasters mit sämtlichen optischen Empfängern von Renishaw können Anwender bestehende Installationen aufrüsten. In Kombination mit dem neuesten Interface mit modulierter Signalübertragung bietet das System eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Lichtinterferenzen.
An dem OMP60M können Adapter, Verlängerungen und der LP2 Messtaster befestigt werden.
LP2 Messtaster nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Ein- und Ausschaltmethoden für Messtaster sind einstellbar: Die Werkseinstellung für Optisch Ein/Optisch Aus kann bei Bedarf in Optisch Ein/Ausschalten durch Zeitschalter (Timeout) geändert werden.