| A-5000-3626 | M2 sternförmig Ø2 mm Rubin 5-Wege, 30 mm Spanne | 1 |
| A-5000-7810 | M2 Ø25 mm Scheibe aus hochfestem Stahl, mit Axialtaststift | 1 |
| A-5000-7629 | M2 sternförmig Ø2 mm Rubin 5-Wege, 20 mm Spanne | 1 |
| A-5000-3627 | M2 5-Wege Tasterhalter, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-7534 | M2 Taster-Gelenk | 1 |
| A-5000-7809 | M2 Ø18 mm kugelförmige Tastscheibe aus hochfestem Stahl, mit Axialtaststift | 1 |
| A-5000-7811 | M2 4-Wege Stern, Ø1 mm Rubinkugeln, 10 mm Spanne | 1 |
| A-5000-3614 | M2 Ø18 mm Halbkugel aus Keramik | 1 |
| A-5004-7593 | M2 auf M3 Adapter aus rostfreiem Stahl | 1 |
| A-5004-7582 | M2 und M3 Tasterwerkzeug | 2 |
| A-5004-7610 | M2 5 mm Verlängerung aus rostfreiem Stahl | 4 |
| A-5004-7591 | M2 30 mm Verlängerung aus rostfreiem Stahl | 2 |
| A-5004-7611 | M2 40 mm Verlängerung aus rostfreiem Stahl | 2 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Innensechskantschlüssel, 1,5 mm SW | 1 |
| A-5000-3611 | M2 Ø6 mm Scheibe aus Rubin, mit Axialtaststift | 1 |
| A-5000-7813 | M2 Ø1,4 mm 10 mm Hartmetallspitze mit 30° Winkel | 1 |
| A-5000-7806 | M2 Ø1 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm | 2 |
| A-5000-7802 | Gerader Taster M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7807 | M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 3 |
| A-5000-7803 | M2 Ø2,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5000-3604 | M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7805 | M2 Ø0,5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 10 mm, EAL 3 mm | 2 |
| A-5000-7801 | M2 Ø0,7 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7800 | Gerader Taster M2 Ø0,3 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 10 mm, EAL 2 mm | 1 |
| A-5000-4158 | M2 Ø8 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 11 mm | 1 |
| A-5000-4156 | M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm | 2 |
| A-5000-4155 | M2 Ø5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 2 |
| A-5000-4154 | M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 3 |
| A-5000-3604 | M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 4 |
| A-5004-7586 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 2 |
| A-5000-7808 | M2 Ø1 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3603 | Gerader Taster M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 5 |
| A-5000-7804 | M2 Ø2,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm | 2 |
| A-5000-4160 | M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 17 mm | 2 |
| A-5004-7585 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 2 |
| A-5004-7589 | M2 Ø1,5 mm Zylinder aus hochfestem Stahl, L 1,25 mm | 1 |
| A-5004-7585 | M2 Verlängerung aus rostfreiem Stahl, L 10 mm | 1 |
| A-5004-7590 | M2 Ø3 mm Zylinder aus hochfestem Stahl, L 12,75 mm | 1 |
| A-5000-4160 | M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 17 mm | 1 |
| A-5000-4161 | M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 20 mm | 3 |
| A-5004-7588 | M2 Ø1,4 mm 15 mm Punkt-Taster aus hochfestem Stahl mit 30° Winkel | 1 |
| A-5000-7812 | M2 Ø2 mm Zylindertaster mit kugelförmiger Spitze aus Rubin, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 21,2mm | 1 |