| A-5000-7796 | M4 Ø8 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, EAL 100 mm | 1 |
| A-5000-7753 | M4 - M3 Verlängerung, L 100 mm | 1 |
| A-5000-7752 | M4 - M3 Verlängerung, L 75 mm | 1 |
| A-5000-7795 | M4 Ø8 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 50 mm, EAL 50 mm | 1 |
| A-5000-7751 | M4 - M3 Verlängerung, L 50 mm | 1 |
| A-5000-7755 | M4 Verlängerung, L 50 mm | 1 |
| A-5000-7754 | M4 Verlängerung, L 30 mm | 1 |
| A-5000-7792 | M4 5-Wege-Halter | 1 |
| A-5000-7814 | M3 halbkugelförmiger Taster aus Keramik | 1 |
| A-5004-7597 | M4 - M3 Verlängerung, L 9 mm | 2 |
| A-5000-7610 | M3 5-Wege-Halter | 1 |
| A-5000-3627 | M2 5-Wege Tasterhalter, L 7,5 mm | 1 |
| A-5004-7592 | M3 auf M2 Adapter aus rostfreiem Stahl, L 5 mm | 5 |
| A-5004-7587 | | 2 |
| A-5004-7582 | | 2 |
| A-5004-7596 | M4 - M3 Verlängerung, L 20 mm | 1 |
| A-5000-7545 | M4 Ø1 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 19,5 mm, EAL 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7547 | M4 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 19 mm, EAL 9,2 mm | 4 |
| A-5000-7551 | M4 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 18 mm, EAL 13,7 mm | 1 |