Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Gerade Taster
Alle anzeigen Gerade Taster

M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 294,5 mm

Artikelnummer: A-5003-5273
222,00 €
M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 294,5 mm - 1
M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 294,5 mm - 2
M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 294,5 mm - thumbnail 1
M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 294,5 mm - thumbnail 2
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Preisstaffelung
MengePreis
1+222,00 €
5+210,90 €
10+199,80 €
Alle Preise zzgl. MwSt.
Menge

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Rubin gilt als der Industriestandar... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Äquivalent zu
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Kugeldurchmesser (mm)10
Mittentasterfacet_option_false
Effektive Arbeitslänge (mm)294.5
HaltermaterialNichtrostender Stahl
Länge (mm)300
Gesamtlänge (mm)300
Schaftdurchmesser (mm)6
SchaftmaterialKohlefaser
GewindeM5
Material des TastelementsRubin

Beschreibung

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Masse eine Rolle spielt.


Äquivalent zu

  • Entspricht Q-Mark Artikelnummer: ATG-100305-G

Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Entdecken Sie Varianten

20 Produkte gefunden

Filter nach


Kugeldurchmesser (mm)

6

10


Effektive Arbeitslänge (mm)

39.5

287


Länge (mm)

50

300


Gesamtlänge (mm)

50

300


Schaftdurchmesser (mm)

4

6

Entdecken Sie Varianten

20 Produkte gefunden

  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 280 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 280 mm
    300,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5272
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    300,00 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 287 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 287 mm
    290,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5271
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    290,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 194,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 194,5 mm
    280,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5270
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    280,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 180 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 180 mm
    265,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5269
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    265,00 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 187 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 187 mm
    275,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5268
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    275,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 144,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 144,5 mm
    206,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5267
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    206,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 135 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 135 mm
    210,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5266
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    210,00 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 137 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 137 mm
    194,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5265
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    194,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 94,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 94,5 mm
    145,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5264
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    145,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 95,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 95,5 mm
    118,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5263
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    118,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 89,5 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 89,5 mm
    125,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5262
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    125,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 50 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 50 mm
    111,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5261
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    111,00 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 90,1 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 90,1 mm
    86,50 €
    ArtikelnummerA-5003-5260
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    86,50 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 58,9 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 58,9 mm
    114,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5259
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    114,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 69,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 69,5 mm
    110,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5252
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    110,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 64,5 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 64,5 mm
    102,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5251
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    102,00 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 65,1 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 65,1 mm
    100,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5250
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    100,00 €
  • M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 44,5 mm
    M5 Ø10 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 44,5 mm
    102,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5239
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    102,00 €
  • M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 39,5 mm
    M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 39,5 mm
    93,50 €
    ArtikelnummerA-5003-5238
    Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
    93,50 €
  • M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 39,5 mm
    M5 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 39,5 mm
    86,00 €
    ArtikelnummerA-5003-5237
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    86,00 €