| A-5555-0189 | M5 15 mm x 15 mm Würfel | 4 |
| A-5003-5677 | M5 Würfelschraube, L 28 mm | 4 |
| A-5003-5278 | M5 ACC Gelenk | 2 |
| A-5555-0669 | M5 Verlängerung, L 30 mm | 4 |
| A-5555-0623 | M5 Verlängerung, L 70 mm | 2 |
| A-5555-0652 | M5 Verlängerung L 100 mm | 2 |
| A-5555-0648 | M5 Verlängerung L 50 mm | 4 |
| A-5555-0654 | M5 Verlängerung L 200 mm | 2 |
| A-5004-7614 | M5 Tasterwerkzeug | 3 |
| A-5003-6134 | M5 Verlängerungswerkzeug | 2 |
| P-TL01-0250 | Innensechskantschlüssel, 2,5 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Innensechskantschlüssel, 1,5 mm SW | 1 |
| A-5003-5261 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 50 mm | 1 |
| A-5003-5262 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 89,5 mm | 1 |
| A-5003-5251 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 64,5 mm | 2 |
| A-5003-5236 | M5 Ø5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 50 mm, EAL 41,5 mm | 2 |
| A-5003-5234 | M5 Ø3 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 50 mm, EAL 41 mm | 2 |
| A-5003-5218 | M5 Ø3 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 30 mm, EAL 21 mm | 4 |
| A-5003-5733 | M5 Ø 4 mm Siliziumnitrid, Hartmetallschaft, L 20 mm, EAL 11,9 mm | 1 |
| A-5003-5288 | M5 Scheibe aus hochfestem Stahl, Schaft aus rostfreiem Stahl | 1 |
| A-5003-5276 | M5, kugelförmig, Schaft aus rostfreiem Stahl | 1 |