| M5 knuckle | M5 Gelenk | 1 |
| A-5555-0140 | M5 Verlängerung L 20 mm | 2 |
| A-5555-0669 | M5 Verlängerung, L 30 mm | 1 |
| A-5555-0648 | M5 Verlängerung L 50 mm | 2 |
| A-5555-0671 | M5 Verlängerung, L 50 mm | 2 |
| A-5555-0652 | M5 Verlängerung L 100 mm | 2 |
| A-5555-0127 | M5 Verlängerung, L100 mm | 2 |
| A-5555-0125 | M5 Verlängerung, L 200 mm | 1 |
| A-5003-5676 | M5 Würfelschraube, L 33 mm | 1 |
| A-5555-0190 | M5 20 mm x 20 mm Würfel | 2 |
| A-5003-6135 | M5 Verlängerungswerkzeug | 1 |
| A-5003-6134 | M5 Verlängerungswerkzeug | 2 |
| P-TL01-0300 | Innensechskantschlüssel, 3 mm | 1 |
| P-TL01-0250 | Innensechskantschlüssel, 2,5 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Innensechskantschlüssel, 1,5 mm SW | 1 |
| A-5004-7614 | M5 Tasterwerkzeug | 3 |
| A-5003-5262 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 89,5 mm | 1 |
| A-5003-5251 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 64,5 mm | 1 |
| A-5003-5238 | M5 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 39,5 mm | 1 |
| A-5003-5236 | M5 Ø5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 50 mm, EAL 41,5 mm | 3 |
| A-5003-5218 | M5 Ø3 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 30 mm, EAL 21 mm | 2 |
| A-5003-5733 | M5 Ø 4 mm Siliziumnitrid, Hartmetallschaft, L 20 mm, EAL 11,9 mm | 1 |
| A-5003-5288 | M5 Scheibe aus hochfestem Stahl, Schaft aus rostfreiem Stahl | 1 |
| A-5003-5290 | M5 Scheibe aus hochfestem Stahl, rostfreier Stahl | 1 |
| A-5003-5276 | M5, kugelförmig, Schaft aus rostfreiem Stahl | 1 |