Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Gerade Taster
Alle anzeigen Gerade Taster

M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm

Artikelnummer: A-5003-6510
135,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm - 1
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm - 2
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm - thumbnail 1
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm - thumbnail 2
Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
Preisstaffelung
MengePreis
1+135,00 €
5+128,25 €
10+121,50 €
Alle Preise zzgl. MwSt.
Menge

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Äquivalent zu
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Kugeldurchmesser (mm)6
Mittentasterfalse
Effektive Arbeitslänge (mm)88.5
HaltermaterialNichtrostender Stahl
Länge (mm)100
Gesamtlänge (mm)100
Schaftdurchmesser (mm)4.5
SchaftmaterialKohlefaser
GewindeM4
Material des TastelementsRubin

Beschreibung

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Ein Kohlefaserschaft ist leicht und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Masse eine Rolle spielt. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen.

Empfohlen für den Einsatz mit OMP400 und RMP600.


Äquivalent zu

  • Entspricht Q-Mark Artikelnummer: TM4-60103-G.

Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Zugehörige Produkte

M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm
72,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm
Artikelnummer: A-5000-3712
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
139,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
Artikelnummer: A-5003-1358
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 75 mm, EAL 63,5 mm
73,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 75 mm, EAL 63,5 mm
Artikelnummer: A-5003-2764
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, EAL 135 mm
98,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, EAL 135 mm
Artikelnummer: A-5000-8156
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Tasterhalter für Sterntaster, Keramikschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
75,00 €
M4 Ø6 mm Rubinkugel, Tasterhalter für Sterntaster, Keramikschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
Artikelnummer: A-5000-6462

Entdecken Sie Varianten

8 Produkte gefunden

Filter nach


Kugeldurchmesser (mm)

6

8


Effektive Arbeitslänge (mm)

38.5

300


Länge (mm)

50

300


Gesamtlänge (mm)

50

300


Schaftdurchmesser (mm)

4.4

4.5

Entdecken Sie Varianten

8 Produkte gefunden

  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm
    114,00 €
    ArtikelnummerA-5003-7306
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    114,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 188,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 188,5 mm
    303,00 €
    ArtikelnummerA-5003-6512
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    303,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 138,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 138,5 mm
    286,00 €
    ArtikelnummerA-5003-6511
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    286,00 €
  • M4 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 300 mm
    M4 Ø8 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 300 mm, EAL 300 mm
    310,00 €
    ArtikelnummerA-5003-3461
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    310,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm
    121,00 €
    ArtikelnummerA-5003-1436
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    121,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 88,5 mm
    139,00 €
    ArtikelnummerA-5003-1358
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    139,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 138,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 150 mm, EAL 138,5 mm
    294,00 €
    ArtikelnummerA-5003-1255
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    294,00 €
  • M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 188,5 mm
    M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 200 mm, EAL 188,5 mm
    307,00 €
    ArtikelnummerA-5003-1075
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    307,00 €