OMP400 Messtaster-Kit
Optisches Messtaster-Kit, bestehtend aus OMP400 Messtaster (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung) und OMI-2 optischem Empfänger/Interface (15 m). Weiterlesen
Optisches Messtaster-Kit, bestehtend aus OMP400 Messtaster (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung) und OMI-2 optischem Empfänger/Interface (15 m). Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Optisch |
Optisches Messtaster-Kit, bestehtend aus OMP400 Messtaster (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung) und OMI-2 optischem Empfänger/Interface (15 m).
Der für kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren geeignete, ultrakompakte Messtaster OMP400 verwendet die patentierte RENGAGE™-Dehnmessstreifen-Technologie. Er bietet eine unübertroffene Messleistung von Bruchteilen eines µm bei der Messung komplexer 3D-Formen und Konturen. Zu den erweiterten Funktionen zählen die Leistungsüberwachung von Werkzeugmaschinen und die Geometrieverifikation auf der Maschine.
Diese OMI-2 Empfänger- und Interfaceeinheit wird mit einem 15 m Ausgangskabel, Werkzeugsatz und magnetischem Hinweisschild geliefert.
Kombination aus optischem Interface und Empfänger, entwickelt zur Montage auf einer Vielzahl verschiedener Werkzeugmaschinen im Maschinenarbeitsraum.
Das Interface zeigt dem Anwender den Messtasterstatus, den Status des Startsignals, den Ladezustand der Messtasterbatterien und den Fehlerzustand optisch an.
Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Taster.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Halterung für Empfänger | 1 |
| A-5003-7306 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm | 1 |
| A-5069-2001 | OMP400 Messtaster (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung) | 1 |
| A-5191-0050 | OMI-2 (15 m) Empfänger- und Interfaceeinheit | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| A-2033-0830 | Halterung für Empfänger | 1 |
| A-5003-7306 | M4 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 38,5 mm | 1 |
| A-5069-2001 | OMP400 Messtaster (optisch/optisch – modulierte Signalübertragung) | 1 |
| A-5191-0050 | OMI-2 (15 m) Empfänger- und Interfaceeinheit | 1 |