Beschreibung
OMP40M modulare Einheit, ermöglicht die Messung bzw. Einrichtung von Werkstücken, die normalerweise mit einem OMP40-2 Standardmesstaster unzugänglich wären. Dank der Kompatibilität des Messtasters mit sämtlichen optischen Empfängern von Renishaw können Anwender bestehende Installationen aufrüsten. In Kombination mit dem neuesten Interface mit modulierter Signalübertragung bietet das System eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Lichtinterferenzen. An dem OMP40M können Adapter, Verlängerungen und der LP2 Messtaster befestigt werden. LP2 Messtaster nicht im Lieferumfang enthalten. Die Ein- und Ausschaltmethoden für Messtaster sind einstellbar: Die Werkseinstellung für Optisch Ein/Ausschalten durch Zeitschalter (Timout) kann bei Bedarf in Optisch Ein/Optisch Aus geändert werden.