RMI-Q Interface (15 m) (gepulst) seitlicher Ausgang
Dieses RMI-Q Interface wird mit einem 15 m Kabel für seitlichen Kabelausgang und Werkzeugsatz geliefert. Eine kombinierte Sender-, Empfänger- und Interfaceeinheit, welche die geson... Weiterlesen
Dieses RMI-Q Interface wird mit einem 15 m Kabel für seitlichen Kabelausgang und Werkzeugsatz geliefert. Eine kombinierte Sender-, Empfänger- und Interfaceeinheit, welche die geson... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Funk |
Dieses RMI-Q Interface wird mit einem 15 m Kabel für seitlichen Kabelausgang und Werkzeugsatz geliefert. Eine kombinierte Sender-, Empfänger- und Interfaceeinheit, welche die gesonderte Einschaltung über Funk und den Betrieb von bis zu vier separaten Funkmesstastern von Renishaw erlaubt. Dadurch sind zahlreiche Kombinationen aus Werkstück- und/oder Werkzeugmesstastern mit Funkübertragung für den Einsatz auf derselben Werkzeugmaschine möglich. Das RMI-Q kann an einer beliebigen Stelle im Arbeitsbereich der Maschine montiert werden, wodurch eine schnelle und einfache Installation gewährleistet ist. Anders als bei optischen Übertragungssystemen ist keine Sichtverbindung zwischen dem Messtaster und dem Empfänger nötig. Die Verwendung des RMI-Q mit mehreren Funkmesstastern von Renishaw ist für die Nachrüstung bestehender Maschinen ideal.