RSH3-6-800 Kit
REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite Weiterlesen
REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 669 |
REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite
RSH3-6-800 Kit (enthält einen Tasterhalter, zwei Ø6 x 10 M2 Taster, ein Tasterwerkzeug)
Lange Verlängerungen in Kombination mit 5-Achsen-Bewegungen für einen besseren Zugang zu den Merkmalen sowie Multisensor-Wechsel für mehr Flexibilität.
Der Messtaster RSP3-6 eignet sich besonders durch die Kombination langer Verlängerungen sowie den 5-Achsen-Bewegungen von REVO für den Zugang und die Messung von Merkmalen tief im Inneren von Bohrungen. Dadurch eignet er sich hervorragend für die Prüfung großer Werkstücke, z. B. Motorblöcke, schweren Maschinen in der Bau-, Bergbauindustrie, Automobil- und Verteidigungsindustrie.
Der RSP3-6 ist mit einer Reihe von Tasterhaltern für diverse Anwendungen erhältlich, welche gerade und abgewinkelte Verlängerungen erfordern. Er kann sowohl bei berührenden 3D-Messungen als auch 2D-Scananwendungen eingesetzt werden. Der RSP3-6 kann automatisch mit allen anderen Messtasteroptionen des REVO Systems ausgewechselt werden. Dank dieser Flexibilität kann das optimale Werkzeug für die Prüfung einer großen Auswahl an Merkmalen, auf einer KMG Plattform, gewählt werden.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| stylus holder | 1 | |
| A-5000-4156 | 2 | |
| A-5004-7582 | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| stylus holder | 1 | |
| A-5000-4156 | 2 | |
| A-5004-7582 | 1 |