RMI-QE Interface (8 m)
Die RMI-QE Einheit wird mit einem 8 m Kabel und Werkzeugsatz geliefert. Weiterlesen
Die RMI-QE Einheit wird mit einem 8 m Kabel und Werkzeugsatz geliefert. Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Funk |
Die RMI-QE Einheit wird mit einem 8 m Kabel und Werkzeugsatz geliefert.
RMI-QE ist eine extrem kompakte kombinierte Sender-, Empfänger- und Interfaceeinheit, welche die gesonderte Einschaltung über Funk und den Betrieb von bis zu vier separaten Funkmesstastern von Renishaw erlaubt. Dadurch sind zahlreiche Kombinationen aus Werkstück- und/oder Werkzeugmesstastern mit Funkübertragung für den Einsatz auf derselben Werkzeugmaschine möglich.
Das RMI-QE kann an einer beliebigen Stelle im Arbeitsbereich der Maschine montiert werden, wodurch eine schnelle und einfache Installation gewährleistet ist. Anders als bei optischen Übertragungssystemen ist keine Sichtverbindung zwischen dem Messtaster und dem Empfänger nötig.
Die Verwendung des RMI-QE mit mehreren Funkmesstastern von Renishaw ist für die Nachrüstung bestehender Maschinen ideal.